Locations
Toshiba Global Commerce Solutions (France)
1-5 rue Eugène et Armand Peugeot
92500
Rueil-Malmaison, France
92500
Rueil-Malmaison, France
Contacts
Pour les demandes commerciales
Lilia Bounab
Toshiba Global Commerce Solutions
Directeur Général
GSM: +33 6 63 92 97 81
Pour les demandes Marketing ou autres
Anne-Françoise Ribot
Toshiba Global Commerce Solutions
Responsable Marketing
GSM: +33 6 88 94 10 57 4
Nos partenaires Grossistes

Eutronix France
2, parc de Fontenelles - Route de Fontenay
78870 - Bailly
78870 - Bailly
tél: +33 (0)1 34 61 61 46
fax: +33 (0)1 34 61 73 53
Commercial: [email protected]
ADV: [email protected]
Technique: [email protected]
www.eutronix.fr
Pedab France
280 Boulevard Saint Germain
75007 Paris
75007 Paris
Tel: +33 (0)1 40 94 44 50
Contact: [email protected]
www.pedab.frCENTRE D’ASSISTANCE CLIENTS
Le Centre d'Assistance Clients est accessible du lundi au samedi de 7h à 21h et le dimanche de 7h à 13h. Des conseillers techniques sont à l'écoute de nos clients pour résoudre les incidents ou programmer une intervention sur site si nécessaire.
Téléphone: +09 85 60 20 26
SUPPORT OVERVIEW